Módulos do plug-in

Os módulos de plug-in 2080 estão conectados ao controlador
Micro800
para estender a capacidade sem aumentar a área de ocupação do controlador. Use plug-ins para adicionar E/Ss, comunicações, backup de memória e recursos de especialidade.
Os controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E são compatíveis com módulos de plug-in. Você pode configurar o controlador deverá acusar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
A imagem a seguir ilustra uma configuração do controlador
Micro870
L70E com três módulos de plug-in. Use a instrução PLUGIN_INFO para verificar se um módulo de plug-in está presente.
Configuração do controlador Micro870 L70E com três plug-ins
Após a conexão de um módulo do plug-in ao controlador:
  • No
    Organizador do projeto
    , o nó
    <plug-in-catalog-number>
    é criado em
    Configurações de E/S
    Plug-in
    . Para abrir a página
    <plug-in-catalog-number>
    , clique duas vezes no nó
    <plug-in-catalog-number>
    .
  • Na página
    <plug-in-catalog-number>
    , selecione um nó para abrir a página correspondente e definir as configurações do plug-in.
Módulos do plug-in 2080 compatíveis
Número do catálogo
Tipo
Descrição
2080-IF2
Analógico
Entrada de tensão/corrente de 2 canais
2080-IF4
Analógico
Entrada de tensão/corrente de 4 canais
2080-OF2
Analógico
Saída de tensão/corrente de 2 canais
2080-RTD2
Analógico
Detector do termômetro de resistência de 2 canais
2080-TC2
Analógico
Termopar de 2 canais
2080-DNET20
Comunicação
DeviceNet
2080-SERIALISOL
Comunicação
Porta serial isolada RS232/485
2080-IQ4
Digital
Módulo de entrada digital de 4 pontos
2080-IQ4OB4
Digital
Módulo combinado digital de 8 pontos
2080-IQ4OV4
Digital
Módulo combinado digital de 8 pontos
2080-OB4
Digital
Módulo de saída digital de 4 pontos
2080-OV4
Digital
Módulo de saída digital de 4 pontos
2080-OW4I
Digital
Módulo de saída do relé de 4 pontos
2080-MEMBAK-RTC2
Especialidade
Relógio em tempo real (real-time clock, RTC) e backup de memória
2080-SDMEMRTC-SC
Especialidade
Cartão MicroSD e RTC de alta precisão
Não é um plug-in
Allen-Bradley®
. Ele provém dos parceiros de produto da Rockwell Automation Encompass™-Spectrum Controls.
2080-MOT-HSC
Especialidade
Opera no modo de contador de alta velocidade ou no modo de feedback do eixo de movimento
2080-TRIMPOT6
Especialidade
Entrada analógica trimpot de 6 canais
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal