Criar um projeto de controlador
Use as etapas para criar um projeto do
FactoryTalk Design Workbench
para o exemplo de semáforo, adicionar um controlador Micro870
L70E e abrir a área de trabalho do controlador no Organizador do projeto
.Para criar um projeto de controlador
- Abra oFactoryTalk Design Workbench.
- Crie um projeto de controlador.
- Na páginaBoas-vindas, selecioneNovo projeto.
- EmNovo projeto, insira o nome do projeto (Traffic_Light) e selecioneCriar.
- Adicione um controlador.
- EmAdicionar dispositivo, selecione2080-L70E-24QBBinserindo seu número de catálogo ou rolando pela lista para localizá-lo.
- EmSeleção, insira o nome do controlador e selecione aVersãodo controlador.
- SelecioneAdicionar.
Dê sua opinião