Definir configurações gerais do controlador

Use a página
Controlador
-
Geral
para definir as seguintes configurações:
  • Comunicação
    -
    Tempo limite
    : Define o período de tempo limite de comunicação entre 300 e 15.000 milissegundos. O valor padrão é 3.000 milissegundos.
  • Log de dados
    -
    Hierarquia de pastas de arquivos ZIP
    : Especifica se a estrutura de pastas dos arquivos de log de dados deve ser mantida ou se os arquivos de log devem ser combinados em um único arquivo TXT exportando logs de dados. A configuração padrão é
    Preservar estrutura da pasta origem
    .
  • Receita
    -
    Destino
    : Define o caminho de destino no computador para carregar receitas do cartão SD. O caminho padrão é a pasta Downloads.
Para definir configurações gerais do controlador
  1. No menu
    Arquivo
    , selecione
    Configurações
    .
  2. Em
    Configurações
    , selecione
    Controlador
    Geral
    .
  3. Defina as configurações conforme necessário e selecione
    OK
    .
    Selecione
    Redefinir
    para restaurar as configurações padrão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal