Importar e exportar elementos do projeto
Importe e exporte elementos do projeto para transferir os elementos de um projeto para outro. Dependendo do tipo de elemento, os formatos de arquivo para importação e exportação são diferentes.
Elementos de projeto | Formato de arquivo |
|---|---|
Programas do controlador Micro800 | M8A |
Blocos de função definidos pelo usuário do controlador Micro800 | M8A |
Funções definidas pelo usuário do controlador Micro800 | M8A |
Variáveis globais ou locais do controlador Micro800 | CSV ou XLSX |
Tipos de dados definidos pelo usuário do controlador Micro800 | M8A |
Logs de dados do controlador Micro800 | M8A |
Receitas do controlador Micro800 | M8A |
Configuração do controlador Micro800 - Mapeamento de Modbus | CSV |
Configuração do controlador Micro800 - Mapeamento de MicroLogix | CSV |
Configuração do controlador Micro800 - Mapeamento DNP3 | CSV |
Configuração do controlador Micro800 - Descritor do conjunto de dados DNP3 | M8A |
Configuração do controlador Micro800 - Protótipo do conjunto de dados DNP3 | M8A |
Dê sua opinião