Salvar uma cópia do projeto atual

Use
Salvar como
para salvar uma cópia do projeto atual com um nome de projeto diferente na pasta FTDW em Documentos.
Para salvar uma cópia do projeto atual
  1. Na barra de menus, selecione
    Arquivo
    Salvar como
    .
  2. Em
    Salvar como
    , insira o nome do projeto e selecione
    Criar
    .
    DICA:
    As convenções de nomenclatura são as seguintes:
    • O nome do projeto pode conter até 40 caracteres.
    • O nome do projeto é restrito a caracteres alfanuméricos e sublinhados.
    • O nome do projeto não pode terminar com um sublinhado ou conter sublinhados consecutivos.
    • O nome do projeto não pode conter palavras reservadas para Windows ou sistema operacional de disco, como "nul", "aux", "con", "com1" e "lpt1".
Depois de salvar uma cópia do projeto atual, o projeto original é fechado e o novo projeto é aberto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal