Compatibilidade do dispositivo e do projeto
O
FactoryTalk Design Workbench
aceita dispositivos de diferentes versões. Para usar projetos ou dispositivos de versões diferentes, fique atento à compatibilidade entre as versões.Versão do FactoryTalk Design Workbench | Versão de firmware do Micro800 |
|---|---|
1.00 |
|
Versão do Projeto do Controlador | Versão de firmware do controlador | ||
|---|---|---|---|
Criar | R23.00 ou R22.00 para controladores L20E, L50E e L70E | O projeto pode ser baixado em | R23.00 ou R22.00 para controladores L20E, L50E e L70E |
R7.00 para controladores Micro810 | R7.00 para controladores Micro810 | ||
Importar | R23.00 ou R22.00 para controladores L20E, L50E e L70E | O projeto pode ser baixado em | R23.00 ou R22.00 para controladores L20E, L50E e L70E |
R7.00 para controladores Micro810 | R7.00 para controladores Micro810 | ||
Carregar ou descobrir | R23.00 ou R22.00 para controladores L20E, L50E e L70E | O projeto pode ser baixado em | R23.00 ou R22.00 para controladores L20E, L50E e L70E |
R7.00 para controladores Micro810 | R7.00 para controladores Micro810 |
Dê sua opinião