Criar um projeto

Use a página de
Boas-vindas
ou o menu
Arquivo
para criar um projeto. Na criação do projeto, uma estrutura de diretórios é gerada e o projeto é salvo na pasta Documentos.
As convenções de nomenclatura de projeto são as seguintes:
  • O nome do projeto pode conter até 40 caracteres.
  • O nome do projeto é restrito a caracteres alfanuméricos e sublinhados.
  • O nome do projeto não pode terminar com um sublinhado ou conter sublinhados consecutivos.
  • O nome do projeto não pode conter palavras reservadas para Windows ou sistema operacional de disco, como "nul", "aux", "con", "com1" e "lpt1".
Pré-requisitos
  • Feche todos os projetos abertos.
Para criar um projeto
  1. Abra
    Novo projeto
    seguindo um destes procedimentos:
    • Na página
      Boas-vindas
      , selecione
      Novo projeto
      .
    • Na barra de menus, selecione
      Arquivo
      Novo projeto
      .
  2. Em
    Novo projeto
    , insira o nome do projeto e selecione
    Criar
    .
    DICA: Como
    Adicionar dispositivo ao criar
    fica selecionado por padrão,
    Adicionar dispositivo
    é aberto após a criação do projeto. Se você não quiser adicionar um dispositivo ao criar o projeto, desmarque
    Adicionar dispositivo ao criar
    .
  3. (opcional) Adicione um dispositivo ao projeto:
    1. Em
      Adicionar dispositivo
      , selecione um controlador.
    2. (opcional) Em
      Seleção
      , insira o nome do dispositivo, selecione a versão do dispositivo, exiba as informações do ciclo de vida do produto do dispositivo e selecione
      Adicionar
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal