Adicionar um programa a um projeto
Use
Organizador do projeto
para adicionar um programa de texto estruturado (structured text, ST), diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) ou diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) para um projeto do controlador.Pré-requisitos
- O controlador deve estar offline.
Para adicionar um programa a um projeto
- NoOrganizador do projeto, clique com botão direito do mouse emProgramase selecioneNovo programa.
- EmNovo programa, insira o nome do programa, selecione o tipo de programa e insira a descrição conforme necessário.DICA: O nome do programa deve ter de 1 a 128 caracteres, começando com uma letra ou sublinhado, seguido por letras, números ou sublinhados. O nome do programa não pode conter sublinhados consecutivos.
- SelecioneCriar.DICA:Para renomear um programa, noOrganizador do projeto, selecione o programa e, na caixaNomedo painelPropriedades, insira o novo nome. Renomear um programa de usuário atualiza automaticamente todas as referências ao programa.
Dê sua opinião