Janela parâmetros do UDFB
Use a janela
Parâmetros
para:- Criar ou excluir parâmetros de entrada ou saída para blocos de função definidos pelo usuário (user-defined function blocks, UDFB) ou funções definidas pelo usuário (user-defined functions, UDF).
- Editar os parâmetros de variáveis locais para UDFBs e UDFs.
- Mover uma variável para cima ou para baixo no UDFB ou na UDF.
UDFs são limitadas a um único parâmetro de saída com um tipo de dados modificável. As propriedades variam de acordo com o tipo do bloco de instruções.
Item | Descrição | Valores possíveis |
|---|---|---|
Nome | Especifica o nome do parâmetro. | As convenções de nomenclatura são as seguintes:
As convenções de nomenclatura têm como base as regras da IEC-1131 para identificadores. |
Tipo de dados | Seleciona o tipo de dados do parâmetro. | BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Palavras definidas, Blocos de função. Para obter informações sobre tipos de dados, consulte Visão geral dos tipos de dados. |
Dimensão | Especifica a dimensão da instrução. | A dimensão é definida como um valor double integer (DINT) positivo. Por exemplo,
O limite de tamanho máximo recomendado para uma matriz multidimensional é [1..400,1..40]. |
Comentário | Contém comentários para o parâmetro. | Texto de formatação livre. |
Mover para cima | Move para cima o parâmetro selecionado. | N/A |
Mover para baixo | Move para baixo o parâmetro selecionado. | N/A |
Nova entrada | Cria um parâmetro de entrada. | N/A |
Nova saída | Cria um parâmetro de saída. UDFs são limitadas a um único parâmetro de saída com um tipo de dados modificável. | N/A |
Excluir parâmetro | Exclui o parâmetro selecionado. | N/A |
Dê sua opinião