Adicionar um bloco da função definido pelo usuário

Use o
Organizador do projeto
para criar um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB) para programas de texto estruturado (structured text, ST), diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) e diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) nos controladores
Micro800
.
Ao adicionar um UDFB, selecione a linguagem de programação com base no tipo de aplicativo que você está desenvolvendo. Cada linguagem de programação suportada no
FactoryTalk Design Workbench
é destinada aos diferentes tipos de estilos de aplicativos e programações. Em geral:
  • LD executa a lógica booleana simples, temporizadores e contadores mais rapidamente.
  • FBD e ST são mais eficientes para instruções de processos mais avançadas disponíveis nas linguagens.
UDFBs definem a lógica de negócios para cálculos matemáticos complexos. Depois de criar um UDFB, ele opera da mesma maneira como qualquer outro bloco de instruções dentro de um programa e pode ser usado para chamar outros tipos de blocos ou mesmo outros UDFBs. Depois que um UDFB for definido em um projeto, como outras instruções incorporadas no
FactoryTalk Design Workbench
, ele aparecerá na categoria
Definido pelo usuário
na
Caixa de ferramentas
.
Ao comparar os tempos de execução para o mesmo UDFB gravado em diferentes linguagens de programação, há diferenças fundamentais em como as diferentes linguagens são compiladas e executadas.
Os nomes e parâmetros do UDFB devem atender às seguintes regras:
  • O nome de um UDFB pode conter até 128 caracteres.
  • Um UDFB pode conter um total de até 128 parâmetros.
  • Um UDFB não pode ter mais de 20 parâmetros de entrada ou 20 parâmetros de saída.
Para adicionar um bloco da função definido pelo usuário
  1. No
    Organizador do projeto
    , expanda
    Ativos
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse em
    Blocos de função definidos pelo usuário
    e selecione
    Novo bloco de função definido pelo usuário
    .
  3. Em
    Novo bloco de função definido pelo usuário
    , insira o nome do UDFB, selecione o tipo de UDFB e insira a descrição conforme necessário.
  4. Selecione
    Criar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal