Habilitar EN/ENO em instruções de diagrama de Ladder
O estado da linha em um diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) é sempre booleano e a primeira entrada e a primeira saída de um bloco de instruções são conectados à linha. Para instruções que têm entradas EN ou saídas ENO, use o painel
Propriedades
para habilitar ou desabilitar EN/ENO:- Quando habilitado, o valor do parâmetro de entrada EN ou saída ENO é mostrado no atraso de bits.
- Quando desabilitado, o valor do parâmetro de entrada EN ou saída ENO é mostrado na caixa de instruções.
Quando EN/ENO está desabilitado:
- Atribua uma variável ou insira o valor para o parâmetro de entrada EN ou saída ENO para instruções que têm instâncias.
- Atribua uma variável ou insira o valor de parâmetros de entrada EN ou saída ENO para instrução que não tem instâncias.
IMPORTANTE:
- Não é possível usar um parâmetro de entrada definido pelo usuário para habilitar ou desabilitar funções definidas pelo usuário (UDF) ou blocos da função definidos pelo usuário (UDFB) porque o parâmetro de entrada apenas habilita ou desabilita as instruções dentro do UDF ou UDFB.
- Para habilitar ou desabilitar a execução de um UDF ou UDFB, marque a caixa de seleçãoEN/ENOno painelPropriedadespara o UDF ou UDFB especificado. Por exemplo, quandoEN/ENOfor desativado, o UDFB não será executado e os parâmetros de saída não serão sobrescritos.
Para habilitar EN/ENO em instruções de diagrama de Ladder
- No editor de linguagem de diagrama de Ladder, selecione uma instância do bloco de instrução.
- No painelPropriedades, ativeEN/ENO.Em alguns casos, é necessário habilitar parâmetros para instruções executadas na chamada. O exemplo a seguir mostra um bloco de instruções SUS com uma entradaHabilitar.

Dê sua opinião