Exibição do valor do diagrama de ladder
Esta seção explica como os valores das variáveis são exibidos em programas de diagrama de Ladder para instruções em caixa quando o controlador está offline.
Para programas
Quando não há um valor inicial para uma variável:
- O valor padrão é exibido na caixa de instruções e na grade de variáveis. Para o tipo de dados STRING, o valor padrão é vazio.


- É possível alterar o valor da variável na caixa de instruções ou na grade de variáveis.


Quando há um valor inicial para uma variável:
- O valor padrão ou um valor inserido anteriormente é exibido na caixa de instruções ou na grade de variáveis. Para o tipo de dados STRING, o valor padrão é vazio.


- Não é possível alterar o valor na caixa de instruções ou na grade de variáveis. O valor inicial é exibido na grade de variáveis.


Para Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) de bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB)
Quando não há um valor inicial para uma variável:
- O valor é vazio e somente leitura.

- A grade de variáveis não inclui a colunaValor.

Quando há um valor inicial para uma variável:
- O valor na caixa de instruções está vazio e é somente leitura.

- A grade de variáveis não inclui a colunaValor, mas um valor inicial inserido anteriormente é exibido na colunaValor inicial.

POUs de função definida pelo usuário (user-defined function, UDF)
Quando não há um valor inicial para uma variável:
- O valor na caixa de instruções está vazio e é somente leitura.

- A grade de variáveis não inclui a colunaValor.

Quando há um valor inicial para uma variável:
- O valor na caixa de instruções está vazio e é somente leitura.

- A grade de variáveis não inclui a colunaValor, mas a colunaValor inicialexibe um valor inicial inserido anteriormente.

Para uma variável de instância de um bloco de função em um programa, UDFB ou UDF
- O valor da instância está vazio para cada operando do bloco de função.
- Depois de carregar o projeto, o valor de todos os operandos, excluindo a variável de instância, fica vazio.

Dê sua opinião