Parâmetros de bloco de instruções
Esta seção apresenta os parâmetros de um bloco de instruções.
Parâmetro | Descrição | |
|---|---|---|
Name | Identifica o parâmetro. As convenções de nomenclatura são as seguintes:
| |
Alias | Exibe o nome curto usado nos editores de linguagem gráfica. O nome pode conter no máximo 40 caracteres. | |
Data Type | Exibe o tipo de dados do parâmetro, incluindo:
| |
Direction | Indica a direção do parâmetro:
| |
Dimension | Exibe a dimensão da matriz do parâmetro. A dimensão é definida como um valor positivo double integer (DINT). O limite de tamanho máximo recomendado para uma matriz multidimensional é [1..400,1..40]. Exemplos:
| |
Comment | Exibe o comentário do parâmetro. O comentário é um texto em formato livre. | |
Initial Value | Exibe o valor de uma variável quando o controlador inicia a execução pela primeira vez. Por exemplo, após o download de um programa. Se o valor não for retido, o valor inicial é o valor de uma variável após o ciclo de energia do controlador. O valor inicial pode ser o valor padrão ou o valor que o usuário define ao criar a variável. Ele usa a sintaxe correspondente ao Tipo de dados . | |
Value (Online) | Exibe o valor da variável que difere dependendo da direção da variável. O valor está disponível ao monitorar os downloads de tempo de execução. Os valores são:
| |
Value (Offline) | Exibe o valor da variável que difere dependendo da direção da variável. O valor está disponível ao monitorar os downloads de tempo de execução. Os valores são:
| |
Force | Indica se o valor do parâmetro foi forçado. O forçamento funciona de forma diferente para variáveis simples e parâmetros de bloco de função:
| |
Attribute | Indica os direitos de acesso à leitura e gravação do parâmetro:
| |
String Size | Indica o comprimento da variável da string. Tamanho da string está disponível para o tipo de dados STRING. | |
Dê sua opinião