COS_LREAL (cosseno Real longo)
A instrução COS_LREAL calcula o cosseno de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
COS_LREAL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | Qualquer valor real longo. |
COS_LREAL | Saída | LREAL | Cosseno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de COS_LREAL
Exemplo de diagrama de blocos de função COS_LREAL

Exemplo de diagrama de ladder COS_LREAL

Exemplos de texto estruturado COS_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Dê sua opinião