COS (cosseno)
A instrução COS calcula o cosseno de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
COS

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Qualquer valor real. |
COS | Saída | REAL | Cosseno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de COS
Exemplo de diagrama de blocos de função COS

Exemplo de diagrama de ladder COS

Exemplo de texto estruturado COS

(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Dê sua opinião