ATAN_LREAL (arco tangente Real longo)
A instrução ATAN_LREAL calcula o arco tangente de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ATAN_LREAL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | Qualquer valor real longo. |
ATAN_LREAL | Saída | LREAL | Arco tangente do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ATAN_LREAL
Exemplo de diagrama de blocos de função ATAN_LREAL

Exemplo de diagrama de ladder ATAN_LREAL

Exemplo de texto estruturado ATAN_LREAL

Resultados

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Dê sua opinião