ATAN (arco tangente)
A instrução ATAN calcula o arco tangente de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ATAN

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Qualquer valor real. |
ATAN | Saída | REAL | Arco tangente do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ATAN
Exemplo de diagrama de blocos de função ATAN

Exemplo de diagrama de ladder ATAN

Exemplo de texto estruturado ATAN

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados

Dê sua opinião