ACOS_LREAL (arco cosseno real longo)
A instrução ACOS_LREAL calcula o arco cosseno de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ACOS_LREAL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | O valor deve estar entre [-1,0 .. +1,0]. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
ACOS_LREAL | Saída | LREAL | Arco cosseno do valor de entrada (no conjunto [0,0 .. PI]) = 0,0 para entrada inválida. |
Exemplos de ACOS_LREAL
Exemplos de diagrama de blocos de função ACOS_LREAL

Exemplos de diagrama de ladder ACOS_LREAL

Exemplos de texto estruturado ACOS_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Dê sua opinião