Números do parâmetro do bloco da função de controle de movimento

Os blocos de função a seguir usam números de parâmetro específicos quando os blocos de função são programados.
  • MC_ReadParameter
  • MC_ReadBoolParameter
  • MC_WriteParameter
  • MC_WriteBoolParameter

Identificação do número do parâmetro

Os números de parâmetro entre 0 e 999 são reservados para parâmetros padrão. Extensões por um fornecedor ou usuário também são permitidas, embora seu uso possa afetar a portabilidade entre plataformas diferentes. Se o número do parâmetro for maior que 999, o parâmetro é específico do fornecedor.
Identificação do número do parâmetro
Número do parâmetro
Nome do parâmetro
Tipo de dados
R/W
Descrição
1
Posição comandada
REAL
R
Posição comandada.
2
SWLimitPos
REAL
R/W
Posição do interruptor de limite positivo do software.
3
SWLimitNeg
REAL
R/W
Posição do interruptor de limite negativo do software.
4
EnableLimitPos
BOOL
R/W
Ativar interruptor de limite positivo do software.
5
EnableLimitNeg
BOOL
R/W
Ativar interruptor de limite negativo do software.
8
MaxVelocitySystem
REAL
R
Velocidade máxima permitida do eixo no sistema de movimento.
9
MaxVelocityAppl
REAL
R/W
Velocidade máxima permitida do eixo no aplicativo.
11
CommandedVelocity
REAL
R
Velocidade comandada.
12
MaxAccelerationSystem
REAL
R
Aceleração máxima permitida do eixo no sistema de movimento.
13
MaxAccelerationAppl
REAL
R/W
Aceleração máxima permitida do eixo no aplicativo.
14
MaxDecelerationSystem
REAL
R
Desaceleração máxima permitida do eixo no sistema.
15
MaxDecelerationAppl
REAL
R/W
Desaceleração máxima permitida do eixo no aplicativo.
16
MaxJerk
REAL
R/W
Arremesso máximo permitido do eixo.
1001
TargetPosition
REAL
R
A posição de destino final para o bloco da função móvel ativo atual
1002
TargetVelocity1
REAL
R
A velocidade de destino final para o bloco da função móvel ativo atual
1005
Ciclo de serviço
REAL
R/W
O ciclo de serviço de pulso para um pulso. O valor válido é 0-100, indicando 0%-100%. (A função PWM pode ser realizada ajustando esse valor).
Esse parâmetro é configurável apenas usando esse bloco de função. O valor padrão é definido para 50,0 pelo controlador.
Observação: Para o Ciclo de serviço, o valor será substituído pela configuração padrão, 50,0, quando o controlador é alterado do modo EXECUTAR para PRG e então para EXECUTAR novamente, ou quando o controlador é desligado e ligado.
1006
PulsePerRevolution
REAL
R
A configuração de
Pulso por revolução
inserida pelo usuário na GUI do
FactoryTalk Design Workbench
.
1007
TravelPerRevolution
REAL
R
A configuração de
Percurso por revolução
inserida pelo usuário na GUI do
FactoryTalk Design Workbench
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal