TRIMPOT_READ (ler trimpot)
A instrução TRIMPOT_READ lê o valor trimpot de um trimpot específico.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
TRIMPOT_READ

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
TrimPotID | Entrada | UINT | A ID do Trimpot a ser lido. TrimPotID é definida em Definição da ID do Trimpot. |
TrimPotValue | Saída | UINT | Valor Trimpot atual. |
Sts | Saída | UINT | O status da operação de leitura do Trimpot. Códigos de status (Sts) do TRIMPOT:
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de TRIMPOT_READ
Exemplo de diagrama de blocos de função TRIMPOT_READ

Exemplo de diagrama de ladder TRIMPOT_READ

Exemplo de texto estruturado TRIMPOT

Dê sua opinião