PLUGIN_RESET (redefinir plug-in)

A instrução PLUGIN_RESET redefine qualquer hardware de módulo de plug-in genérico. Depois da redefinição de hardware, o módulo de plug-in genérico está pronto para a configuração e operação.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_RESET
PLUGIN_RESET
Parâmetros da PLUGIN_RESET
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a redefinição do plug-in.
  • FALSE: Não há operação de redefinição.
SlotID
Entrada
UINT
Número de slot do plug-in.
ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1).
Sts
Saída
UINT
Códigos de status de PLUGIN_RESET.
Códigos de status (Sts):
  • 0x00: Bloco da função não ativado (nenhuma operação).
  • 0x01: Sucesso da operação de plug-in.
  • 0x02: Falha na operação de plug-in devido a uma ID de Slot inválida.
  • 0x03: Falha na operação de plug-in porque não é um módulo de plug-in genérico válido.
    A configuração do módulo 2080-MOT-HSC está no modo de instrução do contador de alta velocidade.
  • 0x04: Falha na operação de plug-in devido aos dados operados fora da faixa.
  • 0x05: Falha na operação de plug-in devido a um erro de paridade no acesso aos dados.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de PLUGIN_RESET

Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_RESET
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_RESET
Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_RESET
Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_RESET
Exemplo de texto estruturado PLUGIN_RESET
Exemplo de texto estruturado PLUGIN_RESET
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal