PLUGIN_READ (leitura do plug-in)
A instrução PLUGIN_READ lê dados de um módulo de plug-in genérico.
Quando um módulo de plug-in genérico não está presente, todos os valores retornam ao zero (0).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_READ

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de slot do plug-in. ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1). |
Offset | Entrada | UINT | Offset do endereço dos primeiros dados a serem lidos, calculando desde o primeiro byte do módulo de plug-in genérico. |
DataLength | Entrada | UINT | O número de bytes a serem lidos. |
DataArray | Entrada | USINT | Uma matriz usada para armazenar os dados de lidos do módulo de plug-in genérico. |
Sts | Saída | UINT | Códigos de status para PLUGIN_READ. Códigos de status (Sts):
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de PLUGIN_READ
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_READ

Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_READ

Exemplo de texto estruturado PLUGIN_READ

Dê sua opinião