PLUGIN_INFO (informações de plug-in)

A instrução PLUGIN_INFO lê informações do módulo em um módulo de plug-in ou expansão genérico.
Quando um módulo de plug-in ou expansão genérico não estiver presente, todos os valores retornam a zero (0).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_INFO
PLUGIN_INFO
Parâmetros da PLUGIN_INFO
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a leitura de informações do módulo de plug-in ou expansão.
  • FALSE: O bloco de instruções não é executado. Todos os valores dos dados de saída são redefinidos para 0.
SlotID
Entrada
UINT
Número de slot do plug-in:
  • ID do slot = 1,2,3,4,5.
  • (Iniciando pela primeiro slot da esquerda = 1).
Número do slot de expansão:
  • ID do slot = 101, 102, 103, 104.
  • (Iniciando pela primeiro slot da esquerda = 101).
ModID
Saída
UINT
ID físico do módulo genérico de plug-in.
  • Se o módulo de expansão não for compatível, ModID = 0xFFF.
  • Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ModID = 0x0000.
VendorID
Saída
UINT
O ID do fornecedor do módulo genérico de expansão ou plug-in.
Para produtos Allen Bradley, o ID do fornecedor = 1.
Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, VendorID = 0x0000.
ProductType
Saída
UINT
Tipo do produto do módulo genérico de expansão ou plug-in.
Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ProductType = 0x0000.
ProductCode
Saída
UINT
Código de produto do módulo genérico de expansão ou plug-in.
Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ProductCode = 0x0000.
ModRevision
Saída
UINT
Informações da versão do módulo genérico de expansão ou plug-in.
Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ModRevision = 0x0000.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. O diagrama de Ladder adiciona a saída ENO automaticamente.

Exemplos de PLUGIN_INFO

Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_INFO
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_INFO
Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_INFO
Exemplo de diagrama de Ladder PLUGIN_INFO
Exemplo de texto estruturado PLUGIN_INFO
Exemplo de texto estruturado PLUGIN_INFO
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal