Adicionar um bloco de função MSG_CIPGENERIC e variáveis

Use as etapas a seguir para adicionar um bloco de função MSG_CIPGENERIC a um programa de diagrama de Ladder e, em seguida, adicionar variáveis de entrada ao bloco de função.
Para adicionar um bloco de função MSG_CIPGENERIC e variáveis
  1. Adicione um controlador.
    1. No
      Organizador do projeto
      , selecione
      Novo dispositivo
      .
    2. Em
      Adicionar dispositivo
      , marque a caixa de seleção ao lado do controlador 2080-L50E-48QVB.
    3. Em
      Seleção
      , insira um nome para o controlador e selecione
      Adicionar
      .
  2. Adicione um programa do diagrama de ladder.
    1. No
      Organizador do projeto
      , expanda o nó do controlador.
    2. Clique com o botão direito do mouse em
      Programas
      e selecione
      Novo programa
      .
    3. Em
      Novo programa
      , na caixa
      Nome
      , insira
      CIPExplicitMessage
      .
    4. Verifique se o tipo de programa é
      Diagrama de ladder
      .
    5. Selecione
      Criar
      .
  3. Adicione o bloco de função MSG_CIPGENERIC.
    1. No
      Organizador do projeto
      , clique duas vezes em
      CIPExplicitMessage
      para abrir o programa.
    2. Na
      Caixa de ferramentas
      , em
      Pesquisar
      , insira
      MSG_CIPGENERIC
      e arraste o bloco de função para um local válido no editor de linguagem ou clique com o botão direito do mouse em
      MSG_CIPGENERIC
      para adicioná-lo ao editor de linguagem.
  4. Adicione variáveis de entrada local da MSG_CIPGENERIC.
    1. No
      Organizador do projeto
      , clique duas vezes em
      Variáveis locais
      para abrir a grade de variáveis locais.
    2. Na grade de variáveis locais, adicione as seguintes variáveis de acordo com a tabela a seguir.
      Variáveis e tipos de dados na página Variáveis
      Parâmetro
      Nome da variável
      Tipo de dados
      MSG_CIPGENERIC
      MSG_ReadDrive
      MSG_CIPGENERIC
      CtrlCfg
      MyCtrlCfg
      CIPCONTROLCFG
      AppCfg
      MyAppCfg
      CIPAPPCFG
      TargetCfg
      MyTargetCfg
      CIPTARGETCFG
      ReqData
      MyReqData
      USINT
      ReqLength
      MyReqLength
      UINT
      ResData
      MyResData
      USINT (matriz)
  5. Para a variável MyResData, clique duas vezes em
    Dimensão
    e altere o tamanho da matriz para [1..81].
    A grade de variáveis deve ser semelhante à imagem a seguir:
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal