Diagrama de temporização de execução da mensagem (Linha = FALSE)

A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando o linha torna-se FALSE durante a execução.
Diagrama de temporização de execução da mensagem (Linha = FALSE)
Etapa
Descrição da mensagem
Status de bits
1
A condição de linha torna-se VERDADEIRA. A execução da mensagem está ativada.
Bit EN está configurado. Todos os outros bits foram limpos.
2
A condição de linha torna-se FALSA. A execução da mensagem continua.
3
Buffer da mensagem é adquirido. Neste momento, os dados de entrada (isto é, o parâmetro de "dados" para gravar mensagens) são copiados para transmissão. As alterações subsequentes nos dados de entrada não serão refletidas na mensagem transmitida.
Bit EW está configurado.
4
Transmissão da mensagem inicia.
O bit EW foi apagado. O bit ST for definido.
5
Resposta da mensagem é recebida.
O bit ST é limpo. O bit DN é definido.
6
Mensagem é submetida à varredura novamente depois da etapa 5.
O bit EN for apagado.

Diagrama de temporização para (Linha = FALSE)

Diagrama de temporização quando a condição da linha é false
Diagrama de temporização quando a condição da linha é false
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal