Processo de execução da mensagem (Erro)

A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando um erro ocorre durante a execução.
Processo de execução da mensagem quando ocorre um erro
Etapa
Descrição da mensagem
Status de bits
1
A condição de linha torna-se VERDADEIRA. A execução da mensagem está ativada.
Bit EN está configurado.
Todos os outros bits foram limpos.
2
Buffer da mensagem é adquirido.
Bit EW está configurado.
3
Transmissão da mensagem inicia.
O bit EW foi apagado.
O bit ST for definido.
4
Transmissão da mensagem atinge o tempo limite.
Bits EW e ST não mudam.
4-6
À medida que a condição de linha torna-se FALSA.
O bit EN for apagado.
O bit ER foi definido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal