UIF (remoção de interrupção pendente)
A instrução UIF libera ou remove uma interrupção do usuário pendente.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
UIF

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
| |
IRQType | Entrada | UDINT | Use as palavras STI definidas.
|
|
UIF | Saída | BOOL | Status de linha (igual a Ativar). | |
Exemplos de UIF
Exemplo de diagrama de blocos de função UIF

Exemplo de diagrama de ladder UIF

Exemplo de texto estruturado UIF

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UIF(TESTENABLE, 2) ;
Resultados

Dê sua opinião