SCALER (escala)

Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
SCALER
SCALER
Parâmetros da SCALER
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a equação de escala
  • FALSE: Não há nenhuma equação de escala
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
Input
Entrada
REAL
Sinal de entrada. A entrada não é limitada por InputMin e InputMax. Para limitar a entrada, é necessária uma instrução LIM para condicionar a Entrada antes dela ser inserida à instrução SCALER.
InputMin
Entrada
REAL
Determine a inclinação e o valor de deslocamento.
InputMax
Entrada
REAL
Determine a inclinação e o valor de deslocamento.
OutputMin
Entrada
REAL
Determine a inclinação e o valor de deslocamento.
OutputMax
Entrada
REAL
Determine a inclinação e o valor de deslocamento.
Output
Saída
REAL
Saída dimensionada. A saída não fica limitada entre OutputMin e OutputMax.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de SCALER

Exemplo de diagrama de blocos de função SCALER
Exemplo de diagrama de ladder SCALER
Exemplo de diagrama de Ladder SCALER
Exemplo de texto estruturado SCALER
Exemplo de texto estruturado SCALER
(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal