PWM (modulação por largura de pulso)
A instrução PWM liga ou desliga a saída de PWM para um canal PWM configurado.
Este bloco de instruções é usado com os controladores L20E e suporta um canal PWM usando o canal de saída 6 integrado.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E.
PWM

PWM

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções. Esse nível é acionado pelo bloco de instruções.
|
On | Entrada | BOOL | Alterna a saída do PWM entre ON/Ativa ou OFF/Inativa.
|
Freq | Entrada | UDINT | Frequência de pulso.
|
DutyCycle | Entrada | UINT | Ciclo de serviço de pulso.
|
ChType | Entrada | UINT | Tipo de canal.
|
ChSlot | Entrada | UINT | Slot do canal.
|
ChNum | Entrada | UINT | Número do canal.
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Sts | Saída | UINT | Códigos de status de PWM:
|
Exemplos de PWM
Exemplo de diagrama de blocos de função PWM

Exemplo de diagrama de ladder PWM

Exemplo de texto estruturado PWM

Dê sua opinião