IOM (saída imediata)
Atualizar as saídas anteriores para a verificação de saída normal.
Detalhes da operação: Normalmente usada no fim de um programa de interrupção para selecionar ou mascarar quais saídas são imediatamente verificadas e atualizadas.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L50E e L70E.
IOM

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
OutputType | Entrada | USINT | Identifica o tipo de saída:
|
OutputSlot | Entrada | USINT | Identifica o slot de saída:
Para a saída integrada, sempre 0. Para a Saída de plug-in, o slot de saída é 1,2,3,4,5 (número de slots de Plug-in, iniciando com o slot que está mais à esquerda = 1). |
Sts | Saída | USINT | Status da varredura da saída imediata. Códigos de status (Sts) IOM:
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de IOM
Exemplo de diagrama de blocos de função IOM

Exemplo de diagrama de ladder IOM

Exemplo de texto estruturado IOM

Resultados

Dê sua opinião