IIM (entrada imediata)
A instrução IIM atualiza entradas antes da varredura da saída normal.
Detalhes da operação: Usado normalmente no início de um programa de interrupção para selecionar ou mascarar entradas que serão imediatamente verificadas para obter as entradas atuais.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L50E e L70E.
IIM

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
InputType | Entrada | USINT | Identifica o tipo de entrada:
|
InputSlot | Entrada | USINT | Identifica o slot de entrada.
Para a entrada integrada, sempre 0. Para a Entrada de plug-in, o slot de entrada é 1,2,3,4,5 (número de slots de Plug-in, iniciando com o slot que está mais à esquerda = 1). |
Sts | Saída | USINT | Status da varredura da entrada imediata. Códigos de status (Sts) IIM:
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de IIM
Exemplo de diagrama de blocos de função IIM

Exemplo de diagrama de ladder IIM

Exemplo de texto estruturado IIM

Resultados

Dê sua opinião