LE (<=)
A instrução LE compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para determinar se o primeiro é menor ou igual ao segundo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
LE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. | |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. A entrada de Hora aplica-se às linguagens de texto estruturado, diagrama de ladder e diagrama de blocos de função. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Saída | BOOL | TRUE se i1 <= i2. | |
Exemplos de LE
Exemplo de diagrama de blocos de função LE

Exemplo de programa de diagrama de ladder LE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
Dê sua opinião