EXPT (expoente)
A instrução EXPT aumenta o valor de IN (base) à potência do EXP (expoente) e informa o resultado Real da operação.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
EXPT

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Qualquer valor real com sinal. |
EXP | Entrada | DINT | Expoente inteiro. |
EXPT | Saída | REAL | O valor Real de IN à potência do EXP. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de EXPT
Exemplo de diagrama de blocos de função EXPT

Exemplo de diagrama de ladder EXPT

Exemplo de texto estruturado EXPT

(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Resultados

Dê sua opinião