Página de configuração da Porta serial - Modbus RTU
Use a página de configuração de Modbus RTU para realizar as seguintes ações:
- Definir as configurações do Modbus RTU.
- Abrir a exibição Diagnósticos de comunicação selecionando o botãoDiagnosticar.
As definições de configuração exibidas variam de acordo com a seleção do controlador
Micro800
.Configuração | Descrição |
|---|---|
Configurações comuns | |
Diagnosticar | Abre a exibição Diagnósticos de comunicação. Diagnosticar fica disponível quando o controlador está online e CIP em série ou Modbus RTU está selecionado como o driver. |
Taxa de transmissão | Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são as seguintes:
A taxa de transmissão padrão é 19.200. |
Paridade | Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são as seguintes:
Nenhum . |
Função do Modbus | Especifica a função da porta Modbus. As opções são as seguintes:
A opção padrão é Mestre . |
Endereço da unidade | Especifica o ID da unidade se configurada como um servidor Modbus (escravo). A opção não fica disponível quando a Função do Modbus é definida como Mestre .Quando você seleciona Escravo ou Automático para a Função do Modbus , o endereço da unidade varia de 1 a 247. O valor padrão é 1 .Por exemplo, em um cenário em que o controlador está configurado como um Modbus RTU escravo conectado a um Componente do PanelView™ (PVC), o PVC é o Modbus mestre e usa o endereço 0. |
Controle de Protocolo | |
Mídia | Especifica os tipos de mídia compatíveis. As opções disponíveis para os controladores L50E e L70E são:
|
Linha de controle | Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
|
Bits de dados | Especifica o número de bits de dados por caractere. O valor é 8 e é somente leitura. |
Bits de parada | Especifica o número de bits de parada por caractere. As opções incluem 1 e 2 . A opção padrão é 1 . |
Temporizador de resposta | Especifica o tempo mínimo de espera de um mestre Modbus para uma resposta do escravo Modbus antes que uma nova transmissão possa começar. O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 200. Em um cenário em que o controlador Micro800 serve como um mestre do Modbus RTU escravo, para enviar uma resposta completa, o valor deve estar restrito dentro do tempo necessário do escravo. |
Pausa de transmissão | Especifica a quantidade de tempo para esperar após a transmissão de dados. O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 200. |
Entre estruturas (atraso/tempo limite) | Especifica o tempo de espera depois de uma solicitação de transmissão. O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 0. |
Pré-atraso de RTS | Especifica o tempo de espera antes de solicitar uma transmissão. A opção fica disponível quando Mídia está definida como RTS32 e a Linha de controle está definida como RTS/CTS .O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 0. A opção fica disponível quando Mídia está definida como RS232 e a Linha de controle está definida como RTS/CTS . |
Pós-atraso de RTS | Especifica o tempo de espera depois de solicitar uma transmissão. A opção fica disponível quando Mídia está definida como RTS32 e a Linha de controle está definida como RTS/CTS .O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 0. A opção fica disponível quando Mídia está definida como RS232 e a Linha de controle está definida como RTS/CTS . |
Dê sua opinião