Porta Serial - página de configuração ASCII
Use a página de configuração de ASCII para realizar as seguintes ações:
- Definir as configurações do canal ASCII comum.
- Definir as configurações do controle de protocolo do canal ASCII.
As definições de configuração exibidas variam de acordo com a seleção do controlador
Micro800
.Configuração | Descrição |
|---|---|
Configurações comuns | |
Taxa de transmissão | Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são as seguintes:
O valor padrão é 19.200. |
Paridade | Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são as seguintes:
Nenhum . |
Controle de Protocolo | |
Mídia | Especifica os tipos de mídia compatíveis. As opções são as seguintes:
Quando Mídia estiver definida como RS485 , a Linha de controle será padronizada para Sem handshake . |
Linha de controle | Lista as opções de comunicação da linha de controle. As opções ficam disponíveis quando Mídia está definida como RS232 .Quando Mídia estiver definida como RS485 , a Linha de controle será padronizada para Sem handshake .
As opções disponíveis para os controladores L20E, L50E e L70E são as seguintes:
|
Modo de exclusão | Lista as opções para o caractere de exclusão do ASCII. O modo afeta os caracteres ecoados de volta ao dispositivo remoto.
|
Bits de dados | Especifica número de bits de dados por caractere. As opções incluem 7 e 8 . 8 é a opção padrão. |
Bits de parada | Especifica o número de bits de parada por caractere. As opções incluem 1 e 2 . A opção padrão é 1 . |
Anexar caracteres | Especifica os caracteres de acréscimo definidos para o protocolo ASCII e usados para transmissão. O intervalo vai de zero a dois valores hexadecimais, separados por uma vírgula. 0xFF é reservado e pode ser usado para indicar a ausência de caracteres. Por exemplo:
|
Caracteres de terminação | Especifica os caracteres de terminação definidos para o protocolo ASCII e usados para receber. O intervalo vai de zero a dois valores hexadecimais, separados por uma vírgula. 0xFF é reservado e pode ser usado para indicar a ausência de caracteres. O valor padrão é 0x0D,0x0A . |
XON/XOFF | Ativa ou desativa a função XON/XOFF. Ela fica desativada por padrão. |
Modo echo | Ativa ou desativa o eco de caracteres. Quando ativado, todos os caracteres recebidos são ecoados de volta ao computador que executa o FactoryTalk Design Workbench . Quando o controlador Micro800 está conectado com um terminal, você pode exibir os caracteres digitados.Ela fica desativada por padrão. |
Pré-atraso de RTS | Especifica o período de atraso antes de solicitar uma transmissão. O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos. O valor padrão é 0. |
Pós-atraso de RTS | Especifica o período de atraso após a solicitação de uma transmissão. O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos. O valor padrão é 0. |
Dê sua opinião