Página de configuração de LCD remoto
A página de configuração
LCD remoto
está disponível para controladores L20E, L50E e L70E. Use a página para realizar as seguintes ações:- Abrir a exibiçãoVariáveis de LCDpara selecionar quais variáveis serão monitoradas usando o módulo LCD.
- Abrir a página de configuração daPorta serialpara exibir e definir as configurações da porta serial.
- Ativar a leitura de tecla do botão de contato.
- Especificar as configurações de iluminação de fundo para o LCD.
- Especificar uma mensagem e as configurações de exibição da mensagem para o LCD.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Configurar a porta serial para o LCD remoto | Alterna entre usar as configurações de porta serial e as configurações padrão do Protocolo industrial comum para o LCD remoto.
As configurações do LCD remoto são usadas por padrão. |
Status | Indica o status do LCD remoto como Conectado ou Desconectado .
|
Variáveis de LCD | Abre a visualização de Variáveis de LCD que está disponível quando o controlador está offline.Até 400 variáveis são suportadas para a tela de LCD remoto. Ultrapassar o limite levará a problemas de compilação. |
Configurações do hardware | |
Habilitar leitura de tecla do botão de contato | Ativa ou desativa a leitura de tecla do botão de contato para o LCD remoto. Fica ativado por padrão. |
Modo de retroiluminação | Especifica o comportamento de iluminação de fundo para o LCD remoto. As opções são as seguintes:
Intervalo é a seleção padrão. |
Hora | Especifica o intervalo de iluminação de fundo quando o Modo de retroiluminação é definido para Intervalo . O valor varia de 10 a 120 segundos. O valor padrão é 30. |
Contraste | Ajusta o contraste de iluminação de fundo no LCD. O valor varia de 0 a 100%. O valor padrão é 50%. |
Mensagem de inicialização | |
Tempo de exibição | Especifica a duração pela qual a mensagem de inicialização é exibida no LCD. O valor varia de 1 a 30 segundos. O valor padrão é 3 segundos. |
Tamanho da fonte | Especifica o tamanho de fonte para a mensagem de inicialização no LCD. As opções são as seguintes:
Grande (8x16 pixels) é a seleção padrão. |
Tamanho máximo | Mostra o comprimento máximo da mensagem de inicialização com base na seleção do Tamanho da fonte .O valor é somente leitura. |
Mensagem | Especifica a mensagem de inicialização para o LCD remoto. A mensagem de inicialização padrão é 2080-REMLCD .Caracteres em inglês oferecem o melhor resultado de visualização. |
Visualizar | Mostra a mensagem de inicialização como ela aparece no LCD. |
Dê sua opinião