Abrir a página de configuração do Escravo DNP3 usando DNP3 sobre IP por meio de comunicação Ethernet

Use as seguintes etapas para abrir a página de configuração do
Escravo DNP3
usando DNP3 sobre IP por meio de comunicação Ethernet.
Para abrir a página de configuração do Escravo DNP3 usando DNP3 sobre IP por meio de comunicação Ethernet
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no nó do controlador para abrir a área de trabalho.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Ethernet
    .
  3. Na página de configuração de
    Ethernet
    , ative a alternância
    DNP3 sobre IP
    .
  4. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Escravo DNP3
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal