Variação Padrão
O mestre DNP3 pode ler e gravar valores específicos do objeto de dados, chamados de valores estáticos, do controlador. Um objeto de dados específico é endereçado por seu grupo, variação e índice.
- Números de variação são usados para representar dados semelhantes em diferentes formatos e são definidos na especificação do DNP3. Por exemplo, dados de entrada analógica podem ter as seguintes variações:
- Valores de 32 bits com um sinalizador
- Valores de 32 bits sem um sinalizador
- Valores de 16 bits com um sinalizador
As variações padrão são especificadas na tabela deVariação padrão DNP3, que fica disponível selecionando o botãoTabela de variação padrão. Para obter mais informações, consulte o site do DNP Users Group, www.dnp.org/. - No protocolo DNP3, diversos tipos de dados oferecem vários formatos de codificação conhecidos como variações. As opções servem para identificar valores de atributos, contagens de octetos e outros problemas de formatação.
- Os grupos oferecem um método de classificação para o tipo ou tipos de dados dentro de uma mensagem. Os números do grupo são definidos no protocolo DNP3 e não podem ser alterados.
Dê sua opinião