Configurações da camada de aplicativo

As páginas de configuração do Escravo DNP3 ficam disponíveis depois que você seleciona o
Escravo DNP3
como o
Driver
na página de configuração da
Porta serial
.
Use a tabela a seguir para definir as configurações da Camada de aplicativo para um escravo DNP3.
Configurações do Escravo DNP3 - Camada de aplicativo
Configuração
Descrição
Habilitar confirmação
Determina se o controlador solicita a confirmação do recebimento com os pacotes de resposta.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o controlador solicita a confirmação do recebimento somente nas seguintes situações:
  • A resposta contém dados de evento.
  • A resposta é quebrada em vários fragmentos.
  • A resposta não é uma solicitação de leitura.
Tamanho máximo da resposta
Especifica o tamanho máximo da resposta em bytes.
Quando o tamanho da resposta excede o valor especificado, o controlador divide o pacote de resposta em fragmentos.
O valor varia de 27 a 2.048. O valor padrão é 2.048.
Tempo limite de confirmação
Especifica o tempo, em milissegundos, que o controlador aguarda por uma confirmação antes de reenviar a resposta não solicitada.
O valor varia de 100 a 65.535. O valor padrão é 10.000.
Selecionar tempo limite
Especifica o tempo limite, em segundos, para controlar o Bloco de saída do relé de controle e o Bloco de saída analógica.
  • Após receber a solicitação com o código da função FC_SELECT(3), o mestre DNP3 envia a solicitação com o código da função FC_OPERATE(4) dentro do tempo configurado.
  • Depois de receber uma solicitação SELECT do mestre DNP3, o controlador espera receber uma solicitação OPERATE dentro desse período. Caso contrário, a solicitação SELECT será cancelada.
O valor varia de 1 a 65.535. O valor padrão é 10.
Habilitar sincronização de hora
Ativa ou desativa a sincronização de hora. Quando ativada, a caixa
Intervalo de sincronização de hora
fica disponível.
A sincronização de hora ocorre periodicamente com base no valor especificado na caixa
Intervalo de sincronização de hora
.
A sincronização de hora fica desativada por padrão.
Intervalo de sincronização de hora
Especifica a frequência na qual o controlador solicita a sincronização de hora do mestre DNP3. Definir o valor como 0 significa que a sincronização de hora será solicitada somente após um ciclo de energia.
Cada evento que o mestre DNP3 recebe de um escravo DNP3 inclui um carimbo de data/hora de milissegundos. Para garantir carimbos de data/hora significativos em vários dispositivos na rede, você deve sincronizar os dispositivos com um relógio comum. Normalmente, a sincronização é gerenciada pelo mestre DNP3. Na primeira inicialização, o controlador usa seu próprio tempo do relógio em tempo real (Real-Time Clock, RTC) para os carimbos de data/hora iniciais, com o driver rastreando milissegundos entre segundos do RTC. Você pode configurar o controlador para sincronizar a hora somente na inicialização, em intervalos de tempo regulares ou não. Ao receber uma mensagem de sincronização de hora do mestre, o controlador atualiza seu tempo RTC adequadamente.
Como a precisão do RTC pode variar até 2,5 minutos em um mês, recomendamos que você sincronize a hora regularmente. Definindo o intervalo como 1.440 minutos, o RTC é atualizado uma vez por dia.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é 0.
Se o intervalo for definido como um valor maior que 0, o bit de indicação interna NEED_TIME (IIN1.4) será definido na inicialização e após cada minuto do intervalo de sincronização de hora.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal