Página de configuração do Mapeamento DNP3
O mapeamento DNP3 associa variáveis no controlador
Micro800
com pontos de dados DNP3. O número máximo de mapeamentos DNP3 aceito para cada objeto de tipo de dados é:- Entrada binária: 4.096
- Entrada analógica: 256
- Contador: 256
- Entrada binária dupla: 2.048
- Saída binária: 4.096
- Saída analógica: 256
- BCD pequeno: 256
O mapeamento DNP3 está disponível nos seguintes controladores:
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Use a página de configuração do
Mapeamento DNP3
para realizar as seguintes ações:- Mapeie as variáveis para os pontos do DNP3.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Índice | Especifica o índice de pontos do DNP3 do grupo atual. Ao excluir uma variável, os índices das variáveis restantes permanecem consecutivos. Como uma prática recomendada, edite as variáveis existentes em vez de excluir ou criar variáveis. |
Nome da variável | Especifica o nome da variável mapeada para o grupo. |
Tipo de dados | Especifica os tipos de dados compatíveis da variável. A lista a seguir mostra os tipos de dados compatíveis para cada grupo de dados de objeto.
|
Classe | Especifica as classes de dados no protocolo DNP3. As opções são:
|
Sinalizador | Especifica o tipo de dados do sinalizador. A lista a seguir mostra os tipos de dados do sinalizador compatíveis para cada grupo de dados de objeto:
Para entradas binárias, saídas binárias e entradas de bit duplo, use o bit ONLINE para marcar o bit do sinalizador ONLINE de cada ponto como offline (0) ou online (1). |
Classe congelada | Especifica a classe do contador congelado. |
Disparar Evento | Gera eventos incondicionalmente. O parâmetro fica disponível para o tipo de dados BOOL. Você também pode usar a lógica Ladder para gerar eventos temporizados. Depois que o parâmetro é definido pela lógica Ladder ou comunicações, o controlador o limpa automaticamente após gerar um evento no final da varredura. O parâmetro é armazenado como um bit no descritor do conjunto de dados correspondente. |
Desativar eventos de alteração | Impede temporariamente que esse conjunto de dados gere eventos para fins de manutenção ou solução de problemas. O parâmetro fica disponível para o tipo de dados BOOL. |
Pontos Mapeados | Especifica o número de bits mapeados. |
Zona Morta | Usado para entradas analógicas. O parâmetro suporta todos os tipos de dados compatíveis com entradas analógicas. |
Limite | Usado para contadores. O parâmetro suporta todos os tipos de dados compatíveis com contadores. |
Dê sua opinião