Página de configuração do Descritor do conjunto de dados DNP3

Um descritor contém informações, como estrutura, ordem e tipo, sobre os valores de dados dentro de um conjunto de dados. Cada conjunto de dados deve ter um descritor. Um projeto suporta até 10 descritores do conjunto de dados. Cada descritor do conjunto de dados suporta até 11 elementos.
Definições de configuração do Descritor do conjunto de dados DNP3
Configuração
Descrição
Índice
Mostra o índice do elemento.
Ao excluir uma variável, os índices das variáveis restantes permanecem consecutivos. Como uma prática recomendada, edite as variáveis existentes em vez de excluir ou criar variáveis.
Código do Descritor
Especifica o código do descritor para o elemento. Os códigos de descritor possíveis são:
  • NAME
    : Um código opcional que designa o nome do conjunto de dados. Ao usar
    NAME,
    considere o seguinte:
    • NAME
      deve ser inserido no elemento 2.
    • NAME
      deve ser específico para o conjunto de dados e de modo ideal deve ser exclusivo entre todos os conjuntos de dados para um escravo. Por exemplo, considere usar a "Amperagem do Alimentador 42" para o conjunto de dados relacionado à amperagem nesse alimentador específico.
    • Digite o nome para o
      Valor auxiliar
      , que contém de 1 a 64 caracteres.
    • O índice
      3
      deve usar um
      Código do descritor
      de
      DAEL
      ou
      PTYP
      .
    • Se os elementos 4 a 11 forem usados, eles também deverão usar um
      Código do descritor
      de
      DAEL
      ou
      PTYP
      .
  • DAEL
    : Um elemento de dados. Você deve adicionar pelo menos um elemento
    DAEL
    ou
    PTYP
    a um descritor do conjunto de dados DNP3.
  • PTYP
    : Uma configuração opcional que faz referência a um protótipo. Quando você seleciona
    PTYP
    , seus subelementos são adicionados à tabela.
  • NONE
    : Um espaço reservado.
Código do Tipo de Dados
Especifica o formato dos dados nesse elemento. A configuração é aplicável para
DAEL
(elemento de dados).
  • NONE
    : O tipo de Dados não existe. Pode ser usado como espaço reservado.
  • VSTR
    : Caracteres ASCII visíveis que podem ser impressos ou exibidos. Especifica um
    Comprimento máximo de dados
    de 1 a 82 bytes.
  • UINT
    : Inteiro sem sinal. Especifica um
    Comprimento máximo de dados
    de 1, 2 ou 4 bytes.
  • INT
    : Inteiro com sinal. Especifica um
    Comprimento máximo de dados
    de 1, 2 ou 4 bytes.
  • FLT
    : Inteiro de ponto flutuante. Especifica um
    Comprimento máximo de dados
    de 4 bytes.
  • OSTR
    : String de octeto. 1 a 255 bytes.
  • BSTR
    : String de bits. 1 a 255 bytes.
  • TIME
    : Hora do DNP3. Máximo de seis bytes.
Comprimento máximo de dados (B)
Especifica o número máximo de octetos para esse elemento. O valor varia de 1 a 255.
Comprimento de valor auxiliar (B)
Especifica o comprimento de valor auxiliar associado ao elemento. O valor varia de 1 a 32.
Valor Auxiliar
Fornece uma descrição adicional quando o código sozinho não é suficiente.
  • Se o
    Código do descritor
    for
    NAME
    , insira o nome do conjunto de dados como uma string ASCII (VSTR). O nome pode ter no máximo 32 caracteres, incluindo letras, números, espaços, sublinhados e hifens.
  • Se o
    Código do descritor
    for
    DAEL
    , o
    Valor auxiliar
    será opcional. Se usado, especifique o nome ASCII associado ao valor dos dados no conjunto de dados. O comprimento máximo é de 32 caracteres.
  • Se o
    Código do descritor
    for
    PTYP
    , insira o identificador universal exclusivo (Universally Unique Identifier, UUID) do protótipo referenciado. Para obter mais informações sobre UUID, consulte Página de configuração do Protótipo do conjunto de dados DNP3.
Endereço do Ponto
Especifica o endereço do ponto do elemento, que é do tipo
Ponto DNP3 padrão
. Os endereços de pontos disponíveis são:
  • BI
    : Entrada binária; intervalo de índice de pontos: de 0 a 4.095.
  • B2I
    : Entrada de bit duplo; intervalo de índice de pontos: de 0 a 2.047.
  • C
    : Contador; intervalo de índice de pontos: de 0 a 255.
  • AI
    : Entrada analógica; intervalo de índice de pontos: de 0 a 255.
  • BCD
    : Decimal codificado binário; intervalo de índice de pontos: de 0 a 255.
Quando o Tipo de Ponto e o Índice de Ponto estiverem apontando um ponto específico, se o valor do ponto for alterado, um evento será gerado.
Leitura
Marca essa caixa de seleção para configurar eventos.
O escravo gera um evento de conjunto de dados. Ocorrências significativas, como alterações de estado, valores acima de um limite ou informações recém-disponíveis, são chamadas de eventos no protocolo DNP3.
Habilitar evento
Marca essa caixa de seleção para configurar eventos.
O escravo gera um evento de conjunto de dados. Ocorrências significativas, como alterações de estado, valores acima de um limite ou informações recém-disponíveis, são chamadas de eventos no protocolo DNP3.
Classe de evento
Especifica a classe do evento, incluindo
1
,
2
e
3
.
Disparar evento
Gera eventos incondicionalmente. O parâmetro fica disponível para o tipo de dados BOOL.
Você também pode usar a lógica Ladder para gerar eventos temporizados. Depois que o parâmetro é definido pela lógica Ladder ou comunicações, o controlador o limpa automaticamente após gerar um evento no final da varredura.
O parâmetro é armazenado como um bit no descritor do conjunto de dados correspondente.
Para configurar Disparar Evento
  1. Selecione Botão Procurar.
  2. No seletor de variável, selecione uma variável e, em seguida, selecione
    Selecionar
    .
Desativar eventos de alteração
Impede temporariamente que esse conjunto de dados gere eventos para fins de manutenção ou solução de problemas.
O parâmetro fica disponível para o tipo de dados BOOL.
Para configurar a opção de desativar eventos de alteração
  1. Selecione Botão Procurar.
  2. No seletor de variável, selecione uma variável e, em seguida, selecione
    Selecionar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal