Obter logs de dados

Use botão Atualizar no
<controller-name>
: Gerenciar logs de dados
para executar as seguintes ações:
  • Obter logs de dados para um intervalo de tempo especificado no cartão de memória.
  • Obter logs de dados para um intervalo de tempo especificado do computador quando o controlador estiver offline.
DICA:
  • Se você obtiver arquivos de log de dados quando o controlador está no modo de
    execução
    , o desempenho pode ser afetado e a operação pode demorar mais.
  • O comportamento da obtenção aplica-se apenas aos arquivos de log de dados. O arquivo de Cabeçalho é regenerado com base na configuração do conjunto de dados.
Pré-requisitos
  • O controlador está online.
Para obter logs de dados
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Log de dados
    .
  3. Na página de configuração do
    Log de dados
    , selecione
    Gerenciar logs de dados
    .
  4. Na página
    <controller-name>
    : Página Gerenciar logs de dados
    , selecione botão Atualizar para obter o log de dados.
  5. Escolha o intervalo de datas para exportar logs de dados do controlador.
  6. (opcional) Quando existirem logs de dados de um determinado período no projeto atual, selecione:
    • Não, pular
      para pular a obtenção de logs de dados para o período e usar os logs de dados no projeto atual.
    • Sim, sobrescrever
      para obter os logs de dados para sobrescrever os logs de dados existentes para o período no cartão de memória ou no computador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal