Página de configuração do Mapeamento de MicroLogix

O mapeamento de MicroLogix permite a comunicação entre os seguintes controladores:
  • Um controlador L70E e um controlador
    MicroLogix
    ou
    CompactLogix
    para projetos de controladores versão 22.00 e posteriores
  • Um controlador L50E e um controlador
    MicroLogix
    ou
    CompactLogix
    para projetos de controlador versão 23.00 e posteriores
O mapeamento de MicroLogix suporta até 1.000 variáveis.
Use a página de configuração do
Mapeamento de MicroLogix
para realizar as seguintes ações:
  • Associar um valor de endereço
    MicroLogix
    a uma variável no controlador L70E ou L50E.
  • Excluir uma associação de endereço
    MicroLogix
    .
  • Exportar mapeamentos de
    MicroLogix
    .
  • Importar mapeamentos de
    MicroLogix
    .
Configurações na página de configuração do Mapeamento de MicroLogix
Configuração
Descrição
Número do arquivo
Mostra o número que é gerado e atribuído à variável adicionada. O mapeamento de
MicroLogix
suporta um máximo de 1.000 variáveis.
O
Número do arquivo
é um número inteiro de leitura/gravação entre 0 e 999. Não há suporte para números de arquivo duplicados.
Nome da variável
Especifica o nome da variável associada ao endereço
MicroLogix
.
Tipo de dados
Especifica os tipos de dados que estão disponíveis para configuração, incluindo:
  • INT
  • DINT
  • REAL
  • STRING
O mapeamento de
MicroLogix
está disponível para matrizes com uma string de tamanho 82, mas não está disponível para subelementos de uma matriz.
Tipo de arquivo do MicroLogix
Especifica o tipo de arquivo do
MicroLogix
ao qual o valor de uma variável é convertido.
  • O tipo de dados INT é convertido nos tipos de arquivo B (binário) ou N (inteiro) do
    MicroLogix
    .
  • O tipo de dados DINT é convertido no tipo de arquivo L (inteiro longo) do
    MicroLogix
    .
  • O tipo de dados REAL é convertido no tipo de arquivo F (ponto flutuante) do
    MicroLogix
    .
  • O tipo de dados STRING é convertido no tipo de arquivo ST (string) do
    MicroLogix
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal