Configurações na página de diagnóstico do controlador
Configuração | Descrição |
|---|---|
Identidade do controlador | Exibe o número do catálogo, a versão do firmware, a série, o número de série e o código de inicialização de firmware do controlador. |
Inicialização | |
Comportamento do Modo | Controla a forma como o controlador se comporta durante a inicialização. |
Anulação de Falha | Exibe a opção de limpar falha durante a inicialização. |
Módulo de memória ou cartão de memória | |
Carregar na inicialização | Determina se o controlador restaura o projeto no módulo de memória na inicialização. A configuração é selecionada no módulo de memória na inicialização. |
Sobrescrever configurações Ethernet | Determina se as configurações de Ethernet atuais serão sobrescritas pelas configurações no módulo de memória ao restaurar do módulo de memória. Esta configuração somente reside no controlador do projeto e não é parte das configurações do módulo de memória. Ao contrário das configurações do projeto carregar sempre, que são copiadas para backup e lidas na inicialização a partir do cartão de memória, Sobrescrever configurações Ethernet são lidas na inicialização a partir da configuração do projeto que reside no controlador e não podem ser lidas diretamente do cartão de memória. |
Incluir valores de variáveis ao fazer backup ou restaurar | Determina se inclui os valores do controlador ao realizar um backup ou uma restauração do projeto do controlador. |
Identificação do Catálogo | Exibe o número do modelo do controlador ou do módulo de memória. |
Versão do projeto | Exibe a versão do projeto no controlador ou no módulo de memória. |
Informações do controlador | |
Tempo de atividade da CPU | Exibe a duração total pela qual a CPU esteve ativa desde sua inicialização mais recente. |
Utilização da comunicação | Exibe a taxa de utilização do espaço do buffer de comunicação do sistema atual. |
Resumo | Exibe:
|
Dê sua opinião