Conectar-se a um controlador Micro800

Depois de adicionar um controlador
Micro800
, use o
Organizador do projeto
para se conectar ao controlador e prossiga para diagnosticar ou proteger o controlador.
IMPORTANTE: Quando o computador estiver conectado a um controlador
Micro800
, outros usuários que tentarem se conectar ao controlador serão informados de que ele está em uso. A notificação exibirá o nome do computador e o nome de usuário.
Para conectar-se a um controlador Micro800
  1. Abra
    Selecione o dispositivo
    realizando uma das seguintes ações:
    • Selecione Botão Centro online para abrir o
      Centro online
      e, em seguida, selecione Botão abrir-selecionar-dispositivo. Botão abrir-selecionar-dispositivo está disponível quando o controlador está desconectado.
    • No
      Organizador do projeto
      , selecione botão descobrir-dispositivo.
  2. Em
    Selecione o dispositivo
    , localize e selecione o controlador
    Micro800
    e, em seguida, selecione
    OK
    .
    DICA:
  3. Conecte-se ao controlador seguindo um destes procedimentos:
    • Em
      Conexão
      , ative a alternância ao lado do controlador.
    • No
      Organizador do projeto
      , clique com o botão direito do mouse no nó do controlador e selecione
      Conectar
      .
  4. (opcional) Em
    Inserir senha
    , insira a senha do controlador e selecione
    OK
    .
  5. (opcional) Em
    Conectar controlador
    , selecione uma das seguintes opções:
    • Baixar o projeto atual para o controlador
    • Carregar o projeto atual do controlador
    Conectar controlador
    é aberto quando o conteúdo do projeto atual não corresponde ao conteúdo no controlador.
    IMPORTANTE:
    Recomendamos desconectar do controlador quando não estiver em uso para evitar a perda de conexão devido ao computador entrar no modo de suspensão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal