aceitam diferentes funções de hardware e software, a alteração do controlador pode exigir as seguintes modificações:
Configurações do controlador
Programas
Blocos de função definidos pelo usuário
Funções definidas pelo usuário
Variáveis globais ou locais
Caixa de diálogo Alterar controlador
Caixa de diálogo Alterar controlador
Item
Nome
Corrente
Destino
Nome
O nome do controlador Micro800 atual que você inseriu ao adicionar o controlador.
O nome é somente leitura.
O nome do controlador
Micro800
de destino.
O nome padrão do controlador de destino é o nome do controlador atual.
Insira um nome para o controlador de destino, se necessário.
Identificação do Catálogo
O número de catálogo do controlador
Micro800
atual.
Os números de catálogo dos controladores que podem ser selecionados como o controlador de destino.
Versão
A versão do controlador do projeto atual do controlador.
A versão é somente leitura.
A versão mais recente do controlador do controlador de destino selecionado.
A versão é somente leitura.
Detalhes da comparação
Uma lista de propriedades comparadas entre os controladores atual e de destino.
Selecione o para mostrar ou ocultar os detalhes da comparação.
indica uma redução na capacidade de configuração física do projeto ou uma função compatível. Passe o mouse sobre para exibir os detalhes e as ações recomendadas.
Fazer backup do projeto atual
Uma caixa de seleção determina se é necessário fazer backup do projeto do controlador atual. Quando selecionado, é feito backup do projeto do controlador atual na pasta FTDW em Documentos.