Parâmetros das variáveis
Os parâmetros de variáveis exibidos na grade de variáveis variam com:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Name | O nome da variável As convenções de nomenclatura de variáveis são as seguintes:
As convenções de nomenclatura têm como base as regras da IEC-61131 para identificadores. |
Alias | Um nome curto usado nos editores de linguagem gráfica. Um nome de alias contém no máximo 128 caracteres ASCII. |
Data Type | O tipo da variável Os tipos aceitos são:
Para obter informações sobre tipos de dados, consulte Visão geral dos tipos de dados. |
Dimension | O tamanho ou o número de elementos de uma matriz Por exemplo, [1..3,1..10] representa uma matriz bidimensional contendo um total de 30 elementos. O limite de tamanho máximo recomendado para uma matriz multidimensional é [1..400,1..40]. |
Value | Quando o controlador está offline, mostra o último valor conhecido da variável na memória. Quando o controlador está online, mostra o valor em tempo real da variável na memória. Valores não estão disponíveis com os controladores Micro810 .Ele usa a sintaxe correspondente ao Tipo de dados . |
Initial Value | O valor de uma variável quando o controlador inicia a execução pela primeira vez. Por exemplo, após o download de um programa. Se o valor não for retido, o valor inicial é o valor de uma variável após o ciclo de energia do controlador. O valor inicial pode ser o valor padrão ou o valor que o usuário define ao criar a variável. Ele usa a sintaxe correspondente ao Tipo de dados . |
Comment | Texto definido pelo usuário Um comentário contém no máximo 250 caracteres ASCII. |
String Size | O comprimento de uma variável de string Está disponível para o tipo de dados string. O valor varia de 1 a 252. |
External Access | Determina se a troca de dados para a variável entre o controlador e FactoryTalk Design Workbench será permitida.As opções são:
Por padrão, a maioria das variáveis globais podem ser acessadas usando endereçamento simbólico em uma rede Common Industrial Protocol, como interface homem-máquina usando EtherNet/IP, a menos que direitos de acesso sejam definidos na grade de variáveis. |
Direction | A função de uma variável como uma variável de entrada, uma variável de saída ou uma variável interna As opções são:
|
Attribute | A propriedade de uma variável que indica sua acessibilidade para leitura e gravação As opções são:
|
Retained | Está disponível para variáveis definidas pelo usuário. Determina o valor a ser restaurado à variável após um ciclo de energia.
O parâmetro está disponível para controladores Micro810 , L20E e L70E. Os valores de variável para outros controladores Micro800 são retidos após um ciclo de energia.Por padrão, ao criar uma variável:
|
Dê sua opinião