Módulo do plug-in 2080-TRIMPOT6
O 2080-TRIMPOT6 é uma entrada analógica trimpot de 6 canais que estende as entradas para o controlador. Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-TRIMPOT6, no
Organizador do projeto
, em Plug-in
, um nó do 2080-TRIMPOT6
é criado. Clicar duas vezes no nó abre as páginas de configuração do 2080-TRIMPOT6
, incluindo:- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Canal <x>: Define as configurações no canal<x>, em quexrepresenta os canais de 0 a 5.
Configuração | Descrição |
|---|---|
ID do TrimPot | Exibe o valor de identificação para o mecanismo de Trimpot. O valor é somente leitura. |
Limite inferior | Especifica a leitura de Trimpot mínima lógica para o canal. Quando a posição mecânica do Trimpot atual for menor que o Limite inferior , o Valor do TrimPot será definido como o valor do Limite inferior .O valor varia de 0 a 255. O valor padrão é 0. |
Limite superior | Especifica a leitura de Trimpot máxima lógica para o canal. Quando a posição mecânica do Trimpot atual for maior do que o Limite superior , o Valor do TrimPot será definido como o valor do Limite superior .O valor varia de 0 a 255. O valor padrão é 255. |
Valor do TrimPot | Especifica a configuração do Trimpot atual que é determinada pela posição mecânica do Trimpot e pelo Limite superior e Limite inferior . Por padrão, o valor é 0 e é somente leitura. |
Dê sua opinião