Módulo do plug-in 2080-OW4I
O 2080-OW4I é um módulo de plug-in com saídas de relé de 1 A com 4 pontos que estende as saídas para o controlador.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-OW4I:
- Quatro variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emPlug-in, um nó do2080-OW4Ié criado.
- A página de configuração do 2080-OW4I contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipo de dados.
Para o módulo de plug-in 2080-OW4I, o valor padrão do filtro de entrada é de 15,0 ms.
Dê sua opinião