Módulo do plug-in 2080-OF2

O 2080-OF2 é um módulo de plug-in com dois canais de saída que estende as saídas para o controlador. Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-OF2:
  • Duas variáveis globais são adicionadas ao projeto do controlador.
  • No
    Organizador do projeto
    , em
    Plug-in
    , um nó do
    2080-OF2
    é criado.
  • A página de configuração do 2080-OF2 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
    • Visão geral
      : Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecionar
      Definição do dispositivo
      abre a caixa de diálogo
      Definição do dispositivo
      para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
    • Variável
      : Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipo de dados.
    • Canal <x>
      : Define as configurações no canal
      <x>
      , em que
      x
      representa os canais de 0 a 1.
Configurações do canal x
Configuração
Descrição
Tipo de saída
Especifica o tipo de saída do Canal
<x>
. As opções são
Tensão
e
Corrente
.
Corrente
é a opção padrão.
O intervalo de saída padrão para o canal de tensão é de 0 a 10 V. O intervalo de saída padrão para o canal de corrente é de 0 a 20 mA.
Estado da saída
Especifica se o canal está ativado ou não. Quando um canal é desativado, ele não fica disponível quando o controlador
Micro800
entra no modo de
execução
. Ele fica desativado por padrão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal